Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 06 231 6822
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-2
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-2

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: 6, 15
Kontakty: 31
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny Strona łączeniowa, kontakty sygnałowe, Posrebrzane Strona łączeniowa, kontakty mocy, Sn na Ni Strona przyłączeniowa, kontakty sygnałowe, Sn na Ni Strona przyłączeniowa, kontakty mocy
Klasa właściwości: 2, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie otworu, Przepust kodujący, Kodowanie ze stratą kontaktu, D20 kodowanie
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 231 6822
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-2
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Type MH 24+7
  • Element Female connector
  • Opis kontaktu Straight
Wersja
  • Metoda przyłączenia Wave soldering termination
  • Typ połącznia
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Liczba kontaktów 31
  • Liczba kontaktów sygnałowych 24
  • Liczba kontaktów mocy 7
  • Konfiguracja kontaktów Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 14, 16 and row z, positions 20, 24, 28, 32 and row d, positions 22, 26, 30
  • Długość przyłączenia 4.5 mm
  • Kodowanie
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
    D20 coding
  • Mocowanie do PCB With fixing flange
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5.08 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Prąd znamionowy
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Prąd znamionowy Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Prąd znamionowy (sygnał) 6 A
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 15 A
  • Odstęp izolacyjny
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • Długość drogi upływu
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 85 N
  • Siła wycofania ≤ 85 N
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
    3.1 kV (contact-contact)
    3.1 kV (contact-ground)
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal Mating side, signal contacts
    Silver plated Mating side, power contacts
    Sn over Ni Termination side, signal contacts
    Sn over Ni Termination side, power contacts
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 38 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140013056
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare