Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 009 2108 103
D-Sub 9P M red coding 108 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M red coding 108 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1
Male
Coding combination: 8
Red
Notes
Compare
Part number: 09 67 009 2108 103
D-Sub 9P M red coding 108 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 액세서리 유형 코딩 요소
  • 액세서리 설명 패널 두께 1.6 ~ 2 mm 지원
  • 코딩 조합 8
버전
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 1
자재 특성
  • 재료
    스테인리스 강
    폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP)
  • 색상 (액세서리) 빨강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 삼산화안티몬
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140230866
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors