Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 009 2203 104
D-Sub 9P Fe green coding 203 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe green coding 203 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1
Female
Coding combination: 3
Green
Notes
Compare
Part number: 09 67 009 2203 104
D-Sub 9P Fe green coding 203 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Kódolóelem
  • A tartozék leírása 1,6 ... 2 mm panelvastagsághoz
  • Kódolási kombináció 3
Verzió
  • Fajta Anya
  • Méret D-Sub 1
Anyag tulajdonságai
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
    Polibutilén-tereftalát (PBT)
  • Szín (kiegészítők) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Antimon-trioxid
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140230156
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors