Descrição da carcaça/base
A tampa pode ser parafusada
Versão
Tamanho
D-Sub 5
Versão
Entrada superior
Entrada de cabo
1x
Fixação do cabo
Grampo para cabos
Tipo de trava
Com parafusos de travamento longos Fio 4-40 UNC
2 peças
Sim
Separável
Sim
Características técnicas
Torque de aperto
0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
0,25 Nm parafuso da tampa
0,4 Nm Parafuso de travamento
Temperatura Ambiente
-20 ... +90 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP30
Diâmetro do cabo
9,3 ... 12 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Termoplástico
Cor (carcaça/base)
Preto
Comprimento
37,9 mm
Largura
67,5 mm
Altura
18,2 mm
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011