Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 67 000 7470
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Żeński
Stop miedzi
HMC pozłacane
Przekrój przewodu: 0.08 ... 0.21 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notatki
Compare
NEW
Crimp Advisor
Numer Katalogowy: 09 67 000 7470
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
Notatki
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.21 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 4.5 mm
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) HMC gold plated
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.262 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140229273
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare