Z ekranowaną obudową wtyczki z tworzywa sztucznego z wejściem bocznym
Złącze 2
D-Sub High Density
Z ekranowaną obudową wtyczki z tworzywa sztucznego z wejściem bocznym
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
0,5 m
Liczba rdzeni
44
Konstrukcja rdzenia
44x AWG 26
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
Nie-halogenowany
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo