Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 88 13 758 8888 81A1
Fahrzeugladekabel Typ2 VDE 32A 3ph
Fahrzeugladekabel Typ2 VDE 32A 3ph

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Mode 3
Ladekabel
gerades Kabel
Typ 2, Buchse (Fahrzeugseite)
nicht konfektioniert, Aderendhülsen
Kabellänge: 7,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 88 13 758 8888 81A1
Fahrzeugladekabel Typ2 VDE 32A 3ph
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Element Charging cable
  • Specification Straight cable
  • Charging mode Mode 3
  • Connector 1
    Type 2
    Female (Vehicle side)
  • Connector 2
    Not assembled
    wire end ferrules
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Core structure 5x 6 mm² + 0.5 mm²
  • Termination method
    Crimp termination
    not seperable
  • Number of phases 3
  • Number of contacts 7
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 5
  • Contact configuration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Details Also available with customer specific logo on request.
Tekniske egenskaber
  • Rated current (signal) 2 A
  • Rated voltage (signal) 30 V
  • Nominel strøm (effekt) 32 A
  • Nominel spænding (effekt) 480 V
  • Strømtype AC
  • Charging power ‌ 22 kW
  • Coding resistance ‌220 Ω between PE and PP
  • Stripping length 200 mm
  • Ambient temperature
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • Air pressure ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Insertion force < 100 N
  • Withdrawal force < 100 N
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP44 mated condition
  • Cable diameter 16.5 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bending radius 9x Cable diameter (repeated bending)
  • Ledermodstand ved 20° C
    ≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamide (PA)
  • Farve (indsats) Black
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Silver plated
  • Materiale (stikhus/hus) Polyamide (PA)
  • Farve (kappe/hus) Black
  • Materiale (dæksel) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Materiale (kabel) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Farve (kabel) Black
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer
    Lead
    Triphenyl phosphate
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Lead
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 62196-2
  • Godkendelser CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140277595
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen