매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 55 355 6621 741
25p STR FE PL2_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
25p STR FE PL2_pin_M3  SL_Reel_140 pcs

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
정격 전류: ‌5 A
암형
규격: D-Sub 3
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer), 쉘: 강철, 니켈 도금
검정색
접점: 25
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 55 355 6621 741
25p STR FE PL2_pin_M3 SL_Reel_140 pcs
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja 标准
  • Element 连接器
  • Opis kontaktu
    冲压
    直式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Rodzaj (męski/żeński) 母头
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Typ połącznia
    主板到子插件板
    堆栈
  • Liczba kontaktów 25
  • Mocowanie do PCB 带锁板扣
  • Typ blokowania 带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
  • Zawartość opakowania 每卷 140 个
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.76 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) Stop miedzi
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC 物质 Niezawarte
  • 加州 65 号提案物质 Niezawarte
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2,230 g
  • Kraj pochodzenia 越南
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140070035
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다