Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
9
Accessories
9
Inserts
10
Frames
2
Numéro d‘article: 19 30 216 0447
Han 16B-HMC-gg-R-M32
Han 16B-HMC-gg-R-M32

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 16 B
Construction haute
Levier simple de verrouillage
Sortie verticale
1x M32
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7037 (gris poussière)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 30 216 0447
Han 16B-HMC-gg-R-M32
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
9
Accessories
9
Inserts
10
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HMC
  • Type de capot/embase Capot
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 16 B
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M32
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots et embases spéciales pour cycles d'accouplement élevés
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 222,9 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140127685
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer