Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
54
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 45 151 1520
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Connectors
Cable connector Straight
Piercing termination
Contacts: 8
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP20
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 45 151 1520
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
54
Werkzeuge
3
Zubehör
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Piercing termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents
    Hood with shielding
    Cable gland
    Assembly instructions
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² Stranded
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 Stranded
  • Wire outer diameter ≤1.05 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C
    +5 ... +50 °C
  • Relative humidity 95 % Non-condensing (operation)
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 4.5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140059412
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen