Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Capots/Embases
88
Frames
25
Numéro d‘article: 09 14 003 3002
Module Han 3 C - mâle 40A pour 7,.5mm
Module Han 3 C - mâle 40A pour 7,.5mm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han® C
Module individuel
Raccordement à Sertir
Mâle
Contacts: 3
Section de fil du conducteur: 1.5 ... 6 mm²
Intensité nominale: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Merci de ne plus utiliser ce produit pour nouveau In design. Vous pouvez utiliser son remplaçant 09140033001.
Numéro d‘article: 09 14 003 3002
Module Han 3 C - mâle 40A pour 7,.5mm
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Capots/Embases
88
Frames
25
détails du produit
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Module Han® C
  • Taille du module Module individuel
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 3
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1,5 ... 6 mm²
  • Diamètre extérieur
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌7,8 mm Longueur à dénuder 12 mm
  • Intensité nominale ‌ 40 A
  • Tension nominale 690 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Intensité nominale selon UL 32 A
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Longueur à dénuder
    9,5 mm
    12 mm Diamètre extérieur du conducteur > 4,8 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 0,3 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140020054
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
EPLAN Data Portal