Matching Products
Matching Products NEW
Przewody systemowe
28
Numer Katalogowy: 09 07 001 0115 1
har-SAB M8/4/4p PAC 5m PVC
har-SAB M8/4/4p PAC 5m PVC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Puszki dystrybucyjne
Wstępnie zmontowany przewód główny, Z LED zielony/żółty
Liczba kontaktów: 4
Całkowita liczba portów: 4
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 07 001 0115 1
har-SAB M8/4/4p PAC 5m PVC
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
System Cables
28
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Seria Złącza okrągłe M8
  • Element Puszki dystrybucyjne
  • Specyfikacje
    Wstępnie zmontowany przewód główny
    Z LED zielony/żółty
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Całkowita liczba portów 4
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe
    10 V DC
    30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Obwód logiczny PNP
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • GTIN 5713140276680
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare