Solutions sur mesure
  • Assemblage de câbles standard et personnalisé
  • Câble moteur
  • Câble de puissance
Filters
  • Type de câble
    Select a value Reset filter
    • Câble cuivre (rond)
      256
  • Elément
    Select a value Reset filter
    • Alimentation électrique
      92
    • Connecteur de câble
      11
    • Cordons
      94
    • Câble moteur
      10
    • Répartiteur d'énergie
      9
    • Répartiteur en Y
      5
  • Spécification
    Select a value Reset filter
    • Avec 1x Han® Q 4/2
      2
    • Avec 3x Han® Q 2/0
      1
    • Avec 3x Han® Q 4/0
      1
    • Avec 3x Han® Q 4/2
      1
    • Avec 3x Han® Q 5/0
      1
    • Avec 5x Han® Q 4/2
      2
    • Avec frein
      7
    • Connecteur pré-assemblé
      2
    • Dans l'embase Han® 3 A à encastrer
      3
    • Dans les embases Han-Compact®, à encastrer
      3
    • Droit
      11
    • Han® 1A
      1
    • Insert femelle
      2
    • Interrupteur on/off
      2
    • Pré-équipé d'un côté
      72
    • Pré-équipé des deux côtés
      112
    • Pré-équipé différemment des deux côtés
      16
    • Puissance continue de sortie
      24
    • Puissance efficace d'entrée
      32
    • Version différente de configuration de contact
      2
    • avec appareil thermique
      5
    • avec commutateur de maintenance
      4
    • dans les capots Han-Compact®
      2
    • pour moteurs de 3,7 kW
      2
    • pour moteurs de 7,5 kW
      2
    • pour moteurs en connexion en étoile
      2
  • Description du câble
    Select a value Reset filter
    • Excellente résistance à l'huile
      50
    • Résistant à l'huile
      60
    • Sans silicone
      110
    • sans halogène
      60
  • Nombre de fils
    Select a value Reset filter
    • 3
      12
    • 4
      12
    • 5
      20
  • Structure du conducteur
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      5
    • 1x 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 1,5 mm²
      8
    • 2x 2,5 mm²
      8
    • 2x 4 mm²
      8
    • 3 G 1,5 mm²
      4
    • 3 G 2,5 mm²
      4
    • 3 x 1,5 mm2 + 2 x 0,34 mm2 + 2 x 2 x 0,22 mm2
      30
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 1,5 mm2
      8
    • 3x 2,5 mm²
      4
    • 4 G 1,5 mm²
      8
    • 4 G 2,5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1,5 mm²
      13
    • 4x 2,5 mm²
      21
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 5x 0,34 mm²
      12
    • 5x 1,5 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6x 2x 0,25 mm²
      10
    • 6x 2x 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      20
299 products (of 299)
3/10
Comparer
0
Sort by
Filters
0

Topics & Trends