SIMATIC MICRO-DRIVE
  • Cordons
Filters
  • Type de câble
    Select a value Reset filter
    • Câble cuivre (rond)
      110
  • Elément
    Select a value Reset filter
    • Cordons
      50
  • Spécification
    Select a value Reset filter
    • Pré-équipé des deux côtés
      110
  • Description du câble
    Select a value Reset filter
    • Excellente résistance à l'huile
      50
    • Résistant à l'huile
      60
    • Sans silicone
      110
    • sans halogène
      60
  • Structure du conducteur
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 0,5 mm²
      10
    • 3 x 1,5 mm2 + 2 x 0,34 mm2 + 2 x 2 x 0,22 mm2
      30
    • 4x 2,5 mm²
      10
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 6x 2x 0,25 mm²
      10
    • 6x 2x 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      20
  • Longueur de câble
    Select a value Reset filter
    • 3 m
      22
    • 0,5 m
      22
    • 5 m
      22
    • 10 m
      22
    • 1,5 m
      22
110 products (of 110)
1/4
Comparer
0
Sort by
Filters
0

If you would like to know more about our products and solutions, click

More Information

Topics & Trends