HARTING T1 Industrial
  • Face d'accouplement répondant aux normes internationales conformes à IEC 63171-6
  • Pour la construction réseaux de communication Ethernet à paire unique (SPE) évolutifs et standardisés avec un câblage normalisé conforme à ISO / IEC 11801 et TIA 42
  • Conçu pour les applications industrielles dans des conditions environnantes pouvant aller jusqu'à M3I3C3E3
  • Répond à toutes les exigences d'IEEE 802.3 pour SPE
  • Design industriel robuste avec blindage à 360 °, protection par levier de verrouillage et nombre élevé de cycles de connexion
Filters
  • Type de câble
    Select a value Reset filter
    • Câble cuivre (rond)
      80
  • Elément
    Select a value Reset filter
    • Cordons
      72
    • Câbles au mètre
      8
  • Spécification
    Select a value Reset filter
    • Non assemblé
      8
    • Pré-équipé des deux côtés
      72
  • Description du câble
    Select a value Reset filter
    • Ignifuge
      80
    • Résistant à l'huile
      72
    • Résistant à l'huile et aux UV
      8
    • sans halogène
      80
  • Nombre de fils
    Select a value Reset filter
    • 2
      80
  • Structure du conducteur
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      62
    • 1x 2x AWG 26/7
      18
80 products (of 80)
2/3
Comparer
0
Sort by
Filters
0

Topics & Trends