Accessoires
  • pour capots/embases
  • pour inserts
Filters
  • Catégorie
    Select a value Reset filter
    • Accessoires
      1176
    • Capots/Embases
      1
    • Kit de connecteur
      5
  • Intensité nominale
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 A
      1
    • ‌ 16 A
      24
    • ‌ 30 A
      1
    • ‌ 32 A
      1
    • ‌ 40 A
      3
    • ‌ 7,5 A
      12
    • ‌ 150 A
      1
    • ‌ 250 A
      1
  • Tension nominale
    Select a value Reset filter
    • ‌ 2.000 V
      2
    • ‌ 2.300 V
      1
    • ‌ 2.500 V
      1
    • ‌ 4.000 V
      1
    • ‌ 4.800 V
      2
    • 50 V
      2
    • 160 V
      2
    • 250 V
      9
    • 500 V
      25
  • Nombre de contacts
    Select a value Reset filter
    • 3
      2
    • 4
      1
    • 40
      1
  • Type de capot/embase
    Select a value Reset filter
    • Adaptateur pour câble
      1
    • Couvercle
      1
    • Embase à monter en saillie
      2
  • Type de verrouillage
    Select a value Reset filter
    • Double levier de verrouillage (sur le capot)
      2
    • Levier double de verrouillage
      90
    • Levier simple de verrouillage
      111
    • Loquets à clip
      4
    • Verrouillage à baïonnette
      14
    • Verrouillage à vis
      41
1 182 products (of 1 182)
1/40
Comparer
0
Sort by
Filters
0

Topics & Trends