Matching Products
Matching Products NEW
Spare Part
2
Inserts
20
Part number: 09 30 410 0960
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Housing for motor application
With thermo-plastic cover
Size: 10 B
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 30 410 0960
Terminal housing f. motor Han 10B 1 leve
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Spare Part
2
Inserts
20
Product Details
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han-Drive®
  • Type de capot/embase Embase pour application moteur
  • Description du capot/de l'embase Avec couvercle plastique
Version
  • Taille 10 B
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Han-Easy Lock® Oui
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Trous de fixation d'assemblage distant 70 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (gris poussière)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 303,4 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140048546
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare