Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 61 83 401 0146 01
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Terminaţie lipită
Tată
Curent nominal: ‌8 A
Contacte: 12
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Carcasă
Versiune CEM
Blocare cu şurub
Intrare verticală
1x Integrate
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 7 ... 12 mm
Material: Aliaj cupru-zinc
Placată cu nichel
Gradul de protecţie: IP67 stare blocată, IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
Note
Comparați
Număr articol: 61 83 401 0146 01
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Seturi conectori
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Signal
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Descriere carcasă/priză Versiune CEM
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie lipită
  • Gen Tată
  • Număr de contacte 12
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Integrate
  • Tip blocare Blocare cu şurub
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1 mm² max.
  • Curent nominal ‌ 8 A
  • Tensiune nominală 200 V
  • Tensiune de impuls nominală 2,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP67 stare blocată
    IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare blocată
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 7 ... 12 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placată cu aur
  • Material (carcasă/priză) Aliaj cupru-zinc
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Placată cu nichel
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 86 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140190405
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați