Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 700 0610 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 3.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 700 0610 030
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Type of cable
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • 名称 Power L
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 1:1 配線
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 2.5 mm²
  • 結線方式 スプリングクランプ接続
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 ‌ 24 V
  • 使用温度範囲
    -40 ... +70 °C 固定
    -15 ... +70 °C 変動
    -5 ... +70 °C 制動チェーン
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • 最小曲げ半径
    4 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    15 x ケーブル径 (強制ガイダンスによる屈曲繰り返し)
  • ドラッグチェーンと互換 はい
  • 耐振動性 10-150 Hz、5 g、0.35 mm、掃引サイクル:10 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性 30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) RAL 7001 (シルバーグレー)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60332-1-2 難燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140502659
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare