配套产品
配套产品
型号: 33 50 700 0611 150
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 15m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 15m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0611 150
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® PushPull (V14)
  • Tanımlama Power L
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Kablolama 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 15 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 1,5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı kelepçe sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 5
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 24 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +70 °C orörd
    -40 ... +70 °C flyttad
    -25 ... +70 °C flyttad, med tvingad styrning
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
  • Sürükleme zinciri uyumlu Ja
  • Titreşim direnci 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci 30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyuretan)
  • Renk (kablo) RAL 7040 (fönstergrå)
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV durumu överensstämmelse med undantag
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Innehåller ej
  • REACH SVHC maddeleri Ja
  • REACH SVHC maddeleri Bly
  • California Önerme 65 madde Ja
  • California Önerme 65 madde Bly
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oljeresistens
    NEK 606 Slamtålighet
    IEC 60754
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140501775
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较