Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
RJ45
33 45 232 0080 003
Артикул: 33 45 232 0080 003
PP RJ45 OV, PP cable Hood,0,8m, 26/7,PUR
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 0.8 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 45 232 0080 003
PP RJ45 OV, PP cable Hood,0,8m, 26/7,PUR
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
RJ45
Connector 2
HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
Female
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
0.8 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-35 ... +70 °C
Material properties
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Colour (cable)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
萘
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
111.19 g
Country of origin
Czechia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140150560
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Instructions
Assembly instructions
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare