Matching Products
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
4
Part number: 21 34 350 0445 010
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,0m
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 350 0445 010
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 S-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 1,5 mm²
  • Kodierung S-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 12 A
  • Bemessungsspannung ‌ 600 V AC
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
  • Kabeldurchmesser 7,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN
    5713140567634
    5713140815995
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)