配套产品
配套产品
型号: 21 03 819 4420
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式, 一体成型
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
导体截面积: 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
Outer PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 819 4420
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada 圆形连接器 M12
  • Identifikace PushPull
  • Prvek 电缆连接器
  • Specifikace
    弯式
    一体成型
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Outer PushPull
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.34 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 22
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí II
  • Mezní teplota -20 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 聚酰胺 (PA)
  • Materiál (zatavení) 聚酰胺 (PA)
  • Barva (zatavení) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较