myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
10
Dane niedostępne
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Data
...
Ağ Sistem kablajı
RJ45
21 36 920 0477 070
Numer Katalogowy: 21 36 920 0477 070
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 7,0m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 7 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 36 920 0477 070
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR 7,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
10
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Tanımlama
Kategori
System cabling
Seri
Circular connectors M12
Eleman
Cable assemblies
Teknik özellikler
Pre-assembled on one side
Konnektör 1
M12 D-coding
Male Straight
Kablo tipi
Copper cable (round)
Sürüm
Kablo uzunluğu
7 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 22/7
Kodlama
D-coding
Technical characteristics
İletim özellikleri
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Green
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
China
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140548183
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Czeski)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Angielski)
PDF (duński)
PDF (Hiszpański)
PDF (Niemiecki)
PDF (Francuski)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (holenderski)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (turecki)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare