Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0315
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.30m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 0.3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0315
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.30m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Sistem kablajı
  • Seria Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specyfikacje Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Złącze 1
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Typ przewodu Bakır kablo (yuvarlak)
  • Opis przewodu Halojensiz
Wersja
  • Długość kabla 0,3 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Krimp sonlandırma
  • Ekranowanie Ekransız
  • Kodowanie A-Kodlu
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Średnica przewodu 4,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliüretan)
  • Kolor (kabel) RAL 7021 (siyah gri)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 4
  • Kraj pochodzenia Almanya
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140967502
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare