Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
45
Part number: 61 03 001 1018 010
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3 w/o

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Without internal earth
Size: D-Sub 4
Hexagonal screw with captive washer Thread M3
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 61 03 001 1018 010
InduCom 37p T&S-entry hexscrew M3 w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
45
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata D-Sub InduCom
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Házburkolat
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Belső földelés nélkül
Verzió
  • Méret D-Sub 4
  • Verzió Egyenesoldalsó kábelbevezetés
  • Kábelbevezetés 3x
  • Törésgátló Egy további InduCom kábelbilincs vagy krimplehető karima - kábelsaru kombináció rendelkezésre áll a kábel használatától függően.
  • Rögzítés típusa Hatlapfejű csavar rögzített alátétgyűrűvel M3 menet
  • földelő csatlakozás Belső földelő blokk nélkül
  • 2 rész Igen
  • Leválasztható Igen
  • Részletek Cikkszám magában foglal két vakdugót
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,4 Nm fedélszorító csavar
    ‌0,4 Nm rögzítőcsavar
  • Környezeti hőmérséklet -55 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Anyag (csavar) Acél, nikkel bevonatú
  • Hossz 42,4 mm
  • Szélesség 69,5 mm
  • Magasság 14,8 mm
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 23 g
  • Származási ország Kína
  • GTIN 5713140221796
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood