Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
3
Accessories
46
Parça numarası: 61 03 001 0016
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk muhafazası
Dahili topraklamalı
Boyut: D-Sub 2
Tırtırlı vida 4-40 UNC diş
Üstten girişli
1x
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Çinko döküm
Koruma derecesi: IP30
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 61 03 001 0016
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
3
Accessories
46
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Series of hoods/housings InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With internal earth
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • ground connection With internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) 亜鉛ダイカスト
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 34.7 mm
  • Width 39.5 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 20 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157651
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın