Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
165
Part number: 09 38 012 2651
Han K 6/6 Pos. M Insert
Han K 6/6 Pos. M Insert

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Axial screw termination / screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌100 A
Size: 24 B
Contacts: 12
Conductor cross-section: 16 ... 35 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² Signal
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 38 012 2651
Han K 6/6 Pos. M Insert
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
165
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Com®
  • Identifikation Han® K 6/6
Version
  • Termineringsmetode Aksial skrueterminering/skrueterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 24 B
  • Antal kontakter 12
  • Antal signalkontakter 6
  • Antal effektkontakter 6
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit
    16 ... 35 mm² Power
    0,2 ... 2,5 mm² Signal
  • Ledningens udvendige diameter ≤11,4 mm
  • Nominel strøm ‌ 100 A
  • Nominel spænding ‌ 690 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm (signal) 16 A
  • Nominel spænding (signal) 400 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 6 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm i henhold til UL 100 A
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel strøm i henhold til UL (signal) 16 A
  • Nominel spænding i henhold til UL (signal) 300 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA 100 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA (signal) 15 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA (signal) 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,5 mΩ
  • Kontaktmodstand, signalområde ≤ 3 mΩ
  • Afisoleringslængde
    13 ... 14 mm
    7,5 mm Signal
  • Tilspændingsmoment
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌0,5 Nm Signal
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 280 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140056350
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare