Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 B1B 2272 010
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 B1B 2272 010
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Han E®
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 후드
  • 커넥터 2 후드
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 18
  • 코어 구조 18x 1.5 mm²
  • 규격 16 B
  • 컨택트핀 개수 17
  • PE 단자
  • 상세설명
    통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
    유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
    감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역).
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압 500 V
기술적 특성
  • 제한 온도
    -15 ... +70 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP66
    IP67
  • 최소 굽힘 반경
    4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
  • 드래그 체인 호환 가능 Yes
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 4 kV AC
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7001 (은회색)
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 50290-2-22 내유성
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140489097
  • eCl@ss 27060106 Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz