Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 92 624 7055
Ha-VIS RFID Control ETB 92v1
Ha-VIS RFID Control ETB 92v1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
RFID Control System
ETB 92v1
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 20 92 624 7055
Ha-VIS RFID Control ETB 92v1
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Tanımlama
  • Seri Ha-VIS RFID
  • Eleman RFID Kontrol Sistemi
  • Teknik özellikler ETB 92v1
Sürüm
  • Sabitleme
    Vidalar
    Perçin
    Yapıştırıcı
Teknik özellikler
  • İşletme sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Frekans 902 ... 928 MHz
  • EPC belleği 224 Bit
  • Kullanıcı belleği 3.072 Bit
  • Çip EM4325
Malzeme özellikleri
  • Uzunluk 100 mm
  • Genişlik 60 mm
  • Yükseklik 18 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 453 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85235990
  • GTIN 5713140826045
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare