Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Вилка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: 1 A
Контакты: 64
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 3, В соответствии с IEC 60603-13
Термопластичная смола (PBT)
Серый