HARTING PushPull
Filters
  • Kategoria
    Select a value Reset filter
    • Akcesoria
      54
    • Kontakty
      18
    • Narzędzia
      2
    • Okablowanie systemowe
      788
    • Rozdzielacze zasilania
      1
    • Złącza
      167
  • Liczba kontaktów
    Select a value Reset filter
    • 2
      34
    • 4
      64
    • 5
      80
    • 8
      34
    • 9
      1
    • 10
      15
    • 20
      2
  • Prąd znamionowy
    Select a value Reset filter
    • ‌ 2 A
      17
    • ‌ 0,5 A
      12
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 12 A
      45
    • ‌ 1,5 A
      85
    • ‌ 15 A
      1
    • ‌ 16 A
      95
    • ‌ 1,75 A
      26
  • Napięcie znamionowe
    Select a value Reset filter
    • 24 V
      57
    • 30 V
      12
    • 48 V
      45
    • 50 V
      68
    • 250 V
      17
    • 690 V
      11
  • Metoda przyłączenia
    Select a value Reset filter
    • Han® PushPull (V14)
      1
    • Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
      121
    • Lutowane na fali
      4
    • Lutowanie rozpływowe (SMT)
      2
    • Lutowanie rozpływowe (THR)
      1
    • Przyłącze nożowe
      45
    • Przyłączenie Han-Quick Lock®
      15
    • Przyłączenie lutowane
      14
    • Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink® IDC
      6
    • Przyłączenie wciskane
      1
    • Przyłączenie zaciskowe
      88
    • Przyłącznie typu klatkowego
      2
    • Przyłącznie zaciskiem klatkowym
      55
    • Szybkie przyłączenie
      1
  • Rodzaj (męski/żeński)
    Select a value Reset filter
    • Męski
      12
    • Żeński
      9
1 030 products (of 1 030)
1/35
Compare
0
Sortowanie
Filters
0