配套产品
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
型号: 09 48 888 8592 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 3,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8592 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezistenţă buclă ‌ 290 Ω/km
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +60 °C Nieprzesunięty
    ‌0 ... +50 °C Przesunięty
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Rezistenţă de izolaţie @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedanţă @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Pomarańczowy
  • RoHS zgodny
  • stare ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niezawarte
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niezawarte
  • Substanţe REACH SVHC Tak
  • Substanţe REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propunerea din California 65 de substanțe Niezawarte
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 137,8 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140068438
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较