Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 878 7586 010
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 878 7586 010
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 pares trenzados
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación ‌0 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Rojo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 55 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140067974
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)