Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
3
Numéro d‘article: 09 69 282 7423
DSUB MALE DROIT à sertir contact 40A CL3
DSUB MALE DROIT à sertir contact 40A CL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Droit
Intensité nominale: ≤40 A
Mâle
Alliage de cuivre
0,2 µm Au
Section de fil du conducteur: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 69 282 7423
DSUB MALE DROIT à sertir contact 40A CL3
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Crimp contact
  • Description du contact Straight
  • Caractéristiques Tool setting: 7 for AWG 8 and 6 for AWG 10
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Male
  • Processus de fabrication Turned contacts
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 4 ... 6 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 10 ... AWG 8
  • Intensité nominale ≤ 40 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 7.5 mm
  • Limite de température -55 ... +155 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≈ 5 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) 0.2 µm Au
  • Matériau (verrouillage) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 2.46 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140099487
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer