Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
3
Numéro d‘article: 09 69 182 7423
DSUB FEM DROIT à sertir contact 40A CL3
DSUB FEM DROIT à sertir contact 40A CL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Droit
Intensité nominale: ≤40 A
Femelle
Alliage de cuivre
0,2 µm Au
Section de fil du conducteur: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 69 182 7423
DSUB FEM DROIT à sertir contact 40A CL3
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact à sertir
  • Description du contact Droit
  • Caractéristiques Réglage d'outil : 7 pour AWG 8 et 6 pour AWG 10
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 4 ... 6 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 10 ... AWG 8
  • Intensité nominale ≤ 40 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 7,5 mm
  • Limite de température -55 ... +155 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≈ 5 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) 0,2 µm Au
  • Matériau (verrouillage) Alliage de cuivre
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 2,2 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140097209
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer