Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Part number: 09 03 664 8921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-S7-cod
DIN-Signal C064MS-3,0C1-S7-cod

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 64
Angled
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: AU 50, 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts, Side coding
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 03 664 8921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-S7-cod
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Product Details
Identification
  • Category Conectores
  • Series DIN 41612
  • Identification Tipo C
  • Element Conector macho
  • Description of the contact Angular
  • Features livre de chumbo
Version
  • Termination method Terminação de soldagem por onda
  • Connection type
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
    PCB ao cabo
  • Number of contacts 64
  • Contact configuration Fileira a e c, posições 1, 2, ... , 31, 32
  • Coding
    Codificação com perda de contatos
    Codificação lateral
  • PCB fixing Com flange de fixação
Características técnicas
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    AU 50
    1
    conforme IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Espessura de camada ≥ 1,27 µm
  • Espessura de camada ≥ 50 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 14,7 g
  • Country of origin Alemanha
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140196285
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare