Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
9
Tools
1
Accessories
2
Cikkszám: 09 73 164 2902
DIN-Signal R064MS-2,5C1-2
DIN-Signal R064MS-2,5C1-2

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Apa csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌2 A
Érintkezők: 64
Egyenes
Réz ötvözet
Arany a nikkel-foszforon és a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1, IEC 60603-2 szerint
Kódolás: Kódolás érintkezők vesztésével
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 73 164 2902
DIN-Signal R064MS-2,5C1-2
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
9
Tools
1
Accessories
2
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type R
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 64
  • Contact configuration Rows a and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length 2.5 mm
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 12.3 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140103467
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás