Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Cikkszám: 09 67 015 0446
D Sub top entry plastic metallized 15 p
D Sub top entry plastic metallized 15 p

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
A védősapka felcsavarozható
Méret: D-Sub 2
Rövid rögzítőcsavarokkal Menet UNC 4-40
Egyenes kábelbevezetés
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Fémezett
Védettségi fokozat: IP30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 015 0446
D Sub top entry plastic metallized 15 p
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Házburkolat
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása A védősapka felcsavarozható
Verzió
  • Méret D-Sub 2
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés Kábelbilincs
  • Rögzítés típusa Rövid rögzítőcsavarokkal Menet UNC 4-40
  • 2 rész Igen
  • Leválasztható Igen
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,4 Nm rögzítőcsavar
    ‌0,4 Nm fedélszorító csavar
    ‌0,4 Nm Csavaros kábelbilincs
  • Környezeti hőmérséklet -35 ... +95 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
  • Kábel átmérője 4 ... 11 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Hőre lágyuló műanyag
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Fémezett
  • Hossz 47,8 mm
  • Szélesség 41,2 mm
  • Magasság 16,2 mm
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 20,4 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140090507
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás