Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 56 224 5000 001
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 0,5m
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 0,5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.5 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Numer Katalogowy: 33 56 224 5000 001
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 0,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 High Density
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    D-Sub High Density
    シールド付きプラスチックフード およびサイドエントリー
  • コネクタ 2
    D-Sub High Density
    シールド付きプラスチックフード およびサイドエントリー
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 44
  • 芯線構造 44x AWG 26
材質
  • 材質 (ケーブル) ノンハロゲン
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 162 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140151277
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare