Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
16
Accessories
17
Pièce détachée
1
Inserts
79
Numéro d‘article: 19 20 003 1250
Han A Base Surface 1 Lever 1 Entry M20
Han A Base Surface 1 Lever 1 Entry M20

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à monter en saillie
Partie inférieure ouverte
Taille: 3 A
Levier simple de verrouillage
Acier
Sortie verticale
1x M20
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7037 (gris poussière)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 20 003 1250
Han A Base Surface 1 Lever 1 Entry M20
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
16
Accessories
17
Pièce détachée
1
Inserts
79
détails du produit
Identification
  • Catégorie Hoods/Housings
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Type de capot/embase Surface mounted housing
  • Description du capot/de l'embase Open bottom
Version
  • Taille 3 A
  • Version Top entry
  • Sortie de câble 1x M20
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Applications Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Contenu du kit Please order seal screw separately.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E 12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Zinc die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (dust grey)
  • Matériau (verrouillage) Steel
  • Revêtement, verrouillage Zinc plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 76.66 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140124523
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer