Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
4
Pièce détachée
1
Capots/Embases
165
Numéro d‘article: 09 38 006 2701
Han K 4/2, FEM.SORTIES A VIS
Han K 4/2, FEM.SORTIES A VIS

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à vis
Femelle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Taille: 16 B
Contacts: 6
Section de fil du conducteur: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Signal
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 38 006 2701
Han K 4/2, FEM.SORTIES A VIS
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
4
Pièce détachée
1
Capots/Embases
165
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Com®
  • Identification Han® K 4/2
Version
  • Méthode de raccordement Screw termination
  • Genre Female
  • Taille 16 B
  • Nombre de contacts 6
  • Nombre de contacts de signal 2
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Contact de terre Yes
Données techniques
  • Section de fil du conducteur
    1.5 ... 16 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² Signal
  • Intensité nominale (partie signal) 16 A
  • Tension nominale (partie signal) 400 V
  • Tension de claquage (partie signal) 6 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 3
  • Intensité nominale (puissance) 80 A
  • Tension nominale (puissance) 830 V
  • Tension de claquage (puissance) 8 kV
  • Degré de pollution (puissance) 3
  • Intensité nominale selon UL (partie signal) 16 A
  • Tension nominale selon UL, (partie signal) 600 V
  • Courant nominal selon UL (puissance) 80 A
  • Tension nominale selon UL (puissance) 600 V
  • Intensité nominale selon CSA (partie signal) 16 A
  • Tension nominale selon CSA, (partie signal) 300 V
  • Courant nominal selon CSA (puissance) 80 A
  • Tension nominale selon CSA (puissance) 300 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Résistance de contact, partie "signal" ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder
    14 mm
    7.5 mm Signal
  • Couple de serrage
    ‌1.2 Nm @ 1.5 mm²
    ‌2 Nm @ 2.5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0.5 Nm Signal
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 118.16 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140056244
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer