Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Pièce détachée
3
Capots/Embases
155
Numéro d‘article: 09 36 008 3001
MALE Han 8 D A SERTIR
MALE Han 8 D A SERTIR

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polyamide (PA)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌10 A
Taille: 3 A
Contacts: 8
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 36 008 3001
MALE Han 8 D A SERTIR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
15
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Pièce détachée
3
Capots/Embases
155
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han D®
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Male
  • Taille 3 A
  • Nombre de contacts 8
  • Détails
    Please order crimp contacts separately.
    for thermoplastics and metal hoods/housings
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.14 ... 2.5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 50 V
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tension de claquage 1.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 4 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140054844
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han D® / DD®
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer