Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
116
Numéro d‘article: 09 20 016 2612
Han 16A MALE MARQUE 1-16
Han 16A MALE MARQUE 1-16

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à vis
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌16 A
Taille: 16 A
Contacts: 16
Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm²
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 20 016 2612
Han 16A MALE MARQUE 1-16
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
116
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han A®
Version
  • Méthode de raccordement Screw termination
  • Genre Male
  • Taille 16 A
  • Nombre de contacts 16
  • Contact de terre Yes
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.75 ... 2.5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage 0.5 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Numéro ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 60 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140572690
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer