Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
23
Tools
1
Accessories
8
Pièce détachée
2
Inserts
107
Frames
1
Numéro d‘article: 09 20 003 0320
EMBASE ENCASTREE Han 3A BEIGE
EMBASE ENCASTREE Han 3A BEIGE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase encastrée
Droit
Taille: 3 A
Levier simple de verrouillage
Polyamide (PA)
Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 20 003 0320
EMBASE ENCASTREE Han 3A BEIGE
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
23
Tools
1
Accessories
8
Pièce détachée
2
Inserts
107
Frames
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Hoods/Housings
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Type de capot/embase Bulkhead mounted housing
  • Description du capot/de l'embase Straight
Version
  • Taille 3 A
  • Type de verrouillage Single locking lever
  • Applications Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Contenu du kit Please order seal screw separately.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (capot/embase) RAL 7032 (pebble grey)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Naphthalene
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 10.9 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140038479
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Chapter Han-Brid®
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer