Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Contacts
21
Tools
2
Accessories
4
Capots/Embases
85
Frames
28
Numéro d‘article: 09 14 012 3001
Han DD module, crimp male
Han DD module, crimp male

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han DD®
Module individuel
Raccordement à Sertir
Mâle
Contacts: 12
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²
Intensité nominale: ‌10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Merci de ne plus utiliser ce produit pour nouveau In design. Vous pouvez utiliser son remplaçant 09140123002.
Numéro d‘article: 09 14 012 3001
Han DD module, crimp male
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Contacts
21
Tools
2
Accessories
4
Capots/Embases
85
Frames
28
détails du produit
Identification
  • Catégorie Modules
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Han DD® module
  • Taille du module Single module
Version
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Genre Male
  • Nombre de contacts 12
  • Détails Please order crimp contacts separately.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.14 ... 2.5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Cycles de connexion avec d'autres composants HMC ≥ 10,000
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 1.03 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140020962
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer