Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
19
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Numéro d‘article: 19 62 806 1540
Han 6EMC/B-HSE-M20 (HT)
Han 6EMC/B-HSE-M20 (HT)

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 6 B
Bas profil
Levier simple de verrouillage
Sortie latérale
1x M20
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Sans revêtement
Non peint
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 62 806 1540
Han 6EMC/B-HSE-M20 (HT)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
19
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases
    Han® CEM/B
    Han® High Temp
  • Type de capot/embase Capot
  • Type Bas profil
Version
  • Taille 6 B
  • Version Sortie latérale
  • Sortie de câble 1x M20
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Données techniques
  • Limite de température
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
  • Couleur (capot/embase) Non peint
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 80 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140132641
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer