Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Werkzeuge
2
Zubehör
2
Cikkszám: 20 82 501 0001
preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23
preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Anya modul
preLink® IDC szigetelés-eltávolító kivezetés
Méret: Keystone változat
Vezető keresztmetszete: 0.22 ... 0.32 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 20 82 501 0001
preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Werkzeuge
2
Zubehör
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat preLink®
  • Elem Anya modul
  • Specifikáció Kábelrögzítési blokkal
Verzió
  • Lezárási mód preLink® IDC szigetelés-eltávolító kivezetés
  • Méret Keystone változat
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,22 ... 0,32 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Rezgésellenállás 5,72 m/s² IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság 5 g/30 ms, 5 ütés/tengely és irány IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 33,53 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140135758
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Linkek
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás