Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
9
Osa number: 33 48 017 1804 007
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,7m
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,7m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.7 m
Notes
Compare
Osa number: 33 48 017 1804 007
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,7m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
9
toote detailid
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия
    HARTING ix Industrial®
    Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING ix Industrial® Тип A
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Соединитель 2
    M12 Х-кодирование
    Проход через панель для монтажа с обратной стороны
    Розетка Прямой
    Подключение обжимом
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 0,7 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения
    Подключение обжимом
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Кодирование Х-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    IEC 60754-1 Отсутствие галогенов
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
    UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140263444
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare