Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
6
Artikelnummer: 33 48 060 6830 010
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 1.0m
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 1.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 48 060 6830 010
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 1.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
6
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING ix Industrial®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Steckverbinder 2 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 28/7
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Kodierung Typ A
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140259812
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen